SKU
WDE007084
Renova 2-osainen pistorasia ei maadoitettu musta
- 2-osainen maadoitettu pistorasia
- Maadoittamaton pistorasia
- IP20-suojausluokka ilman muoviosia
- Mitat Ø83 x 105 / 22 mm
- 2-osainen pistorasia ei tarvitse erillistä asennuskehystä.
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Renova |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Pistorasia |
Laitteen esitys |
Täydellinen tuote |
Kannan numero |
2 |
Laitteen asennus |
Uppo |
Pistorasian napojen määrittely |
2P |
Outlet standard deviation |
Universal |
Nimellisvirta |
16 A |
Suojan tyyppi |
Sulkimella |
[Ue] Käyttöjännite |
250 V AC |