SKU
WDE007066
Renova päätykehyspari musta, kuluttajapakkauksessa
- Toimitetaan pareittain
- 2-osainen kehys Ø 83x105mm
- IP20-suojausluokitus
- Ei sisällä elohopeaa tai raskasmetalleja
- Kehysten avulla on helppo luoda hienoja ja kompakteja yhdistelmiä
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
WDE007066
Tekniset tiedot
Alue |
Renova |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Yhdistelmäkehys |
Väri |
Musta (NCS S 9000-N) |
Laitteen asennus |
Uppo |
Kehyksen koko |
2-kehys |
Asennuspaikka |
Pääty |
Materiaali |
PC/ABS |
Halkaisija |
83 mm |
syvyys |
15 mm |
Standardit |
EN 60669-1 |