Renova kytkin

Menneen ajan muotoilua mutta nykyajan tekniikkaa

Monipuolinen käyttö

Renova-kytkimillä voidaan ohjata valoja, tuulettimia ja muita sähkölaitteita, mikä tekee niistä monipuolisen ratkaisun mihin tahansa kotiin.

Ajatonta kauneutta

Renova on saatavana klassisissa väreissä valkoisena ja mustana, ja se on hieno lisäys nykyaikaiseen sisustukseen. Design näyttää vanhalta, mutta tekniikka sisältä on uutta. Nykyaikaiset materiaalit myös tarjoavat paremman eristyksen ja kestävyyden.

Pinta-asennus

Renova tuotteita löytyy sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. Käytä pinta-asennukseen valmiita pinta-asennustuotteita tai pinta-asennusrasioita.

Ratkaisu talon jokaiseen huoneeseen

Valon ohjaus
uppoasennus
6- kytkin

Valon ohjaus
uppoasennus
5- kytkin

Valon ohjaus
Pinta-asennus
6-kytkin

Valon ohjaus
Pinta-asennus
5- kytkin

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet

Renova-tuotteet ovat saaneet Green Premium -ympäristömerkin, joka tarkoittaa kattavaa ja avointa tietoa tuotteiden ympäristöjalanjäljestä.

Renova on sisustajan suosikki

Renova- asennuskalusteet ovat sisustajien suosikki uppoasennettavissa asennuksissa ja nyt mallistosta on saatavilla myös pinta-asennettavat kalusteet. Renova pinta-asennuskalusteiden klassinen retro tyyli sopii erityisesti vanhan tyyliseen sisustukseen, joissa usein sähköremontti toteutetaan pinta-asennuksena.

Helppo asentaa

Tämä luokkansa paras himmennin on suunniteltu toimimaan pienillä minimikuormilla.

Exxact-himmentimien asentaminen käy sähkömieheltä käden käänteessä. Parhaimman säätötuloksen saa Multiwire-versioilla, joiden säätöalue alkaa 0W.

Tekniset tiedot
Alue

Renova

Tuote tai komponentti tyyppi

Kytkin

Laitteen sovellus

Valon ohjaus

Laitteen esitys

Täydellinen tuote

colour

Musta (NCS S 9000-N)

Kytkin toiminto

1-napainen 2-osainen

Teknologian tyyppi

Sähkömekaaninen

Nimellisvirta

16 A

[Ue] Käyttöjännite

250 V AC

Kytkentä - liittimet

Ruuviliitin