SKU
WDE006877
Renova 1-osainen pistorasia 16 A 250 V valkoinen
25,90 €
- 1-osainen maadoitettu pistorasia
- Retromuotoilu luo klassisen ilmeen, mutta tuo kontrastia moderniin kotiin
- IP20-suojausluokka ilman muoviosia
- Mitat Ø83 x 105 / 22 mm
- Saatavilla valkoisena ja mustana
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Renova |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Pistorasia |
Laitteen esitys |
Täydellinen tuote |
Kannan numero |
1 |
Laitteen asennus |
Uppo |
Pistorasian napojen määrittely |
2P + maa |
Outlet standard deviation |
Schuko |
Pistorasia standardi |
CEE 7/3 |
Nimellisvirta |
16 A |
[Ue] Käyttöjännite |
250 V AC |