SKU
WDE003905
Vivut 1- ja 2-osaiselle langattomille Wiser-painikkeille, antrasiitti
29,00 €
- Vivut 1- ja 2-osaiselle langattomille Wiser-painikkeille antrasiitin värisenä
- Langattomat Wiser-painikkeet toimitetaan valkoisina, joten eriväriset asennukset toteutetaan näiden erillään myytävien värillisten vipujen avulla.
- Täydennetään Exxact-sarjan peitekehyksellä
- Huomioithan, että vipujen toimitukseen ei sisälly varsinaista langatonta painiketta.
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Tuoteryhmä |
Exxact |
---|---|
Alue |
Exxact |
Tuote tai komponentti tyyppi |
Vipu |
Tuotteen kohde |
Kytkin |
Väri |
Antrasiitti (RAL 7021) |
Kiinnitystapa |
Klipseillä |
Materiaali |
Kestomuovi |
korkeus |
70 mm |
Leveys |
35 mm |
syvyys |
8 mm |