Wiser / Exxact

Älykäs kodinteknologia, joka mahdollistaa yksinkertaistetun ja tyylikkään asumisen automaation avulla. Ratkaisujamme ohjaavat innovaatio, tehokkuus ja kestävyys.

Lähi- ja etäohjaus

Hallitse kotiasi missä ikinä oletkin ohjaamalla lämpötilaa, verhoja ja valaistusta Wiser by SE -sovelluksella. Ohjausta helpottavat ääniavustus ja esiasetetut toiminnot, jotka tarjoavat mielenrauhaa päivittäisissä rutiineissasi.

Energiatehokas

Exxactin pintakytkinvalikoima on varustettu edistyksellisellä energiaa säästävällä tekniikalla, jonka avulla voit vähentää energiankulutusta ja pienentää kuukausittaisia energialaskuja.

Toimii olemassa olevan asennuksen kanssa

Wiser-ratkaisut on suunniteltu sopimaan kaikkiin tyyleihin, ja ne sopivat täydellisesti uuteen kotiin tai remontin yhteyteen. Exxactiin liitettävien himmentimien, kytkimien ja pistorasioiden laajan valikoiman ansiosta voit helposti luoda ja rakentaa yksilöllisen kokonaisuuden kotiisi.

Liitetyt toiminnot, jotka vastaavat tarpeitasi

Wiser Exxact pistorasia

Wiser Exxact relekytkin

Wiser Exxact liiketunnistin kytkimellä

Wiser Exxact verho-ohjain

Wiser Exxact painonappi

Wiser Exxact painonappi (2-osainen)

Exxact 2-osainen Wiser pistorasia

Tulevaisuuden kodit mahdollisiksi Wiserilla

Wiser on älykotiratkaisu, joka tekee kytkimistäsi ja kodinkoneistasi yhdistettyjä laitteita, joita voit hallita äänellä ja sovelluksella. Laajalla toimintovalikoimalla, joka ulottuu lämpötilan säädöstä energianhallintaan, sekä edistyksellisillä ominaisuuksilla, voit valvoa sekä ohjata kotiasi milloin tahansa ja mistä tahansa.

Ohjaa kaikkea Wiser-sovelluksella

Yhteensopiva ääniohjauksen kanssa

Optimoi energiankulutuksesi

Wiser by SE -sovellus

Tee kodistasi älykäs Wiserin avulla.

Wiserilla teet kodistasi älykodin. Wiser tarjoaa uusinta teknologiaa, jotka helpottavat arkeasi, auttavat säästämään sähköä ja lisäämään kotisi turvallisuutta. Wiser by SE -sovelluksen avulla sinulla on täysi hallinta kodista - myös silloinkin kun olet poissa.

Tekniset tiedot
Alue

Exxact

Tuote tai komponentti tyyppi

Vipu

Tuotteen kohde

Kytkin

Väri

Metalli

Kiinnitystapa

Klipseillä

Materiaali

Kestomuovi

korkeus

70 mm

leveys

35 mm

syvyys

8 mm

Tuote sertifiointi

ABS