SKU
IMT37495
Thorsman Kaapelikiinnike mutterilla M20 2Kpl
- Kaapeliholkki vedonpoistimella
- Vedonpoistin ja tiivisteet ilman työkaluja.
- Erittäin nopea asentaa.
- 2 kappaleen sarja.
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
product range |
Thorsman Läpivientiholkit |
---|---|
product type |
Kaapelitiiviste |
colour |
Harmaa (RAL 7035) |
Pakkasutapa |
Muovipussi ja pahvilaatikko euroaukotuksella |
quantity per package |
Setti 2 kpl |
Materiaali |
PA6 |
ISO kierre |
M20 |
Kaapelin ulkohalkaisija |
6…12 mm |
IP-Class |
IP68 |
operating temperature |
−30…80 °C Pysyvästi −30…150 °C Ajoittain |