Thorsmanin kaapelikelat:

Kestävät ja tyylikkäät ulko- ja sisäkäyttöön

Thorsmanin kaapelikelat tuovat luotettavuutta, turvallisuutta ja joustavuutta erilaisiin ympäristöihin. Ne ovat ihanteellinen valinta sekä kotikäyttöön että ammattilaiselle.

Ergonominen

Kelamme ovat kompakteja ja helppokäyttöisiä. Niissä on monipuoliset ominaisuudet, jotka tarjoavat ylivoimaista mukavuutta ja älykästä toimivuutta.

LED-merkkivalo

Kaapelikelat ovat varustettu tyylikkäällä LED-paneelilla, joka osoittaa ja ilmoittaa käyttäjälle nopeasti ja helposti, onko virta kytketty päälle.

Turvallisuus etusijalla

Keloissa on neljä pistorasiaa, joissa on maadoitus ja lapsisuojaus. Sisäänrakennettu lämpösuoja, jossa on nollauspainike.

Täyttää jokapäiväiset pistorasian jatkamistarpeet kotona ja töissä

Kaapelikela 15m
Kompakti

Kaapelikela 20m
Classic

Jatkojohto 25+3m
Pidennetty

Kaapelikela 40m
Professional

Joustava ja luotettava

Olipa tarve mikä tahansa, tee Thorsmanin kaapelikelasta työkaverisi. Kuka tahansa voi käyttää niitä missä tahansa ja milloin tahansa. Vankka rakenne ja korkeat turvallisuusstandardit tekevät siitä luotettavan valinnan raskaaseen ja pitkäaikaiseen käyttöön kotona tai työmaalla.

Ominaisuudet, kuten ergonomiset kahvat ja kiinteä runko, helpottavat kantamista ja vähentävät kaapelin sotkeutumista.

Ergonominen kääntökahva

Sisä- ja ulkokäyttöön

Turvalliset sähkötarvikkeet

Edistyksellinen suunnittelu

Smarta kabelvindor för alla applikationer

Tekniset tiedot
Alue

Thorsman

Tuoteryhmä

PROchantier

Tuotenimi

Thorsman kaapelikela Professional

Tuote tai komponentti tyyppi

Jatkokaapelin kela

Laitteen sovellus

Teholähde

[Ue] Käyttöjännite

230 V

[In] Nimellisvirta

13 A

Kannan numero

4

Väri

Vihreä/musta

Pistorasia standardi

CEE 7/3