SKU
IMT46071
Thorsman johdinside 150x3,6mm musta 100kpl
- Thorsman johdinside 150x3,6mm, musta 100 kpl sarja
- Kaapeleiden ja johtojen turvallinen ja nopea kiinnitys
- Kiinnikkeen enimmäishalkaisija 35 mm
- Valmistettu UV-stabiloidusta mustasta polyamidista
- Sisä- ja ulkokäyttöön
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
IMT46071
Tekniset tiedot
product range |
Thorsman |
---|---|
product type |
Nippuside |
colour |
Musta |
quantity per package |
Setti 100 kpl |
Pienin kiristyshalkaisija |
3,5 mm |
Suurin kiristyshalkaisija |
36 mm |
Käyttöolosuhteet |
Sisätila/ulkotila |
resistance to tearing |
Vastustustaa repeämistä: 180 N |
Materiaali |
PA (polyamiidi) 6.6 UV-suojattu |
Pituus |
150 mm |