SKU
IMT46118
Thorsman johdinside 200x4,8mm musta 100kpl
- Thorsman johdinside 200x4,8mm, musta 100 kpl sarja
- Kaapeleiden ja johtojen turvallinen ja nopea kiinnitys
- Kiinnikkeen enimmäishalkaisija 50 mm
- Valmistettu UV-stabiloidusta mustasta polyamidista
- Sisä- ja ulkokäyttöön
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
product range |
Thorsman |
---|---|
Tuoteryhmä |
Thorsman |
product type |
Nippuside |
colour |
Musta |
quantity per package |
Setti 100 kpl |
Pienin kiristyshalkaisija |
3 mm |
Suurin kiristyshalkaisija |
49,5 mm |
Käyttöolosuhteet |
Sisätila/ulkotila |
resistance to tearing |
Vastustustaa repeämistä: 230 N |
Materiaali |
PA (polyamiidi) 6.6 UV-suojattu |