Tekniset tiedot
product range

Thorsman

product type

Nippuside

colour

Musta

quantity per package

Setti 100 kpl

Pienin kiristyshalkaisija

8,5 mm

Suurin kiristyshalkaisija

108 mm

Käyttöolosuhteet

Sisätila/ulkotila

resistance to tearing

Vastustustaa repeämistä: 540 N

Materiaali

PA (polyamiidi) 6.6 UV-suojattu

Pituus

380 mm