Tekniset tiedot
product range

Thorsman

product type

Nippuside

colour

Luonnollinen

quantity per package

Setti 100 kpl

Pienin kiristyshalkaisija

8,5 mm

Suurin kiristyshalkaisija

163 mm

Käyttöolosuhteet

Sisätilat

resistance to tearing

Vastustustaa repeämistä: 800 N

Materiaali

PA (polyamiidi) 6.6 UV-suojattu

Pituus

550 mm