Tekniset tiedot
Tuoteryhmä

Thorsman

Tuote tai komponentti tyyppi

Liitäntäyksikkö

Värisävy

Valkoinen

Pakkasutapa

Muovipussi ja pahvilaatikko euroaukotuksella

Määrä per pakkaus

Setti 1 kpl

Kytkentä - liittimet

Ruuvi 6 mm² Joustava monisäikeinen kaapeli

Ruuvi 6 mm² Jäykkä monisäikeinen kaapeli

Ruuvi 6 mm² Kiinteä kaapeli

[Ue] Käyttöjännite

400 V

Materiaali

Kupari

PA (polyamiidi)

Johdinmateriaali

Kupari

korkeus

18 mm