SKU
IMT37448
Thorsman TET 7-10 Kalvotiiviste harmaa 2Kpl
- Tuote sopii reikiin, joissa on metrinen kierre ja jonka materiaalin paksuus on 1–4 mm.
- Täysin pöly- ja vesitiiviisiin kaapeli- ja putkiläpivienteihin.
- "Sallii värinän kaapeleissa, johdoissa ja putkissa ilman tiivisteen heikentymistä."
- Nopea asennus.
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
product range |
Thorsman |
---|---|
product type |
Läpivientikumi |
colour |
Harmaa |
Pakkasutapa |
Muovipussi ja pahvilaatikko euroaukotuksella |
quantity per package |
Setti 2 kpl |
Materiaali |
EPDM |
Käyttöolosuhteet |
Sisätilat Ulkotila |
Kaapelin ulkohalkaisija |
7…10 mm |
Reiän halkaisija |
19 mm |
IP-Class |
IP67 |