SKU
ST943U3W
Unica System+ jatkojohto - 3m 3x Suko + 2x USB - valkoinen
25,90 €
- 3-osainen jatkopistorasia khdella USB-latauspaikalla.
- Sisältää ON-merkkivalon.
- Sisältää USB-liitännän
- Sisältää ON/OFF-pääkytkimen
- Täydellinen ratkaisu toimistojen muuttamiseksi hyvin järjestetyiksi työtiloiksi kotona tai työpaikoilla.
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
ST943U3W
Tekniset tiedot
Alue |
Unica |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Perässä oleva johto |
Ulkonäön nimi |
Unica extend |
Ohjauksen tyyppi |
Verkkovirtakytkin |
Integroitu liityntä |
2 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 2,4 A |
Väri |
Valkoinen (RAL 9003) |
Kaapelin pituus |
3 m |
USB-syötön tyyppi |
USB-tyyppi A + A |
[Ue] Käyttöjännite |
250 V |
[In] Nimellisvirta |
16 A |