SKU
INS44010
Unica System+ pöytäyksikkö langaton lataus, musta
55,90 €
- Unica System+, pöytälatauslaite langaton lataus
- Pienet pöytäyksiköt tarjoavat monia erilaisia lataustapoja. Langaton latauslaite saatavana vain antrasiittina
- Laitteessa on 2 m liitäntäjohto (USB 3.0) sekä lukitusrengas pöytälevyyn kiinnitystä varten.
- Latauksen ulostulo DC 5 V / 2 A. Laite on Qi-sertifioitu ja täyttää IP44 suojausluokan vaatimukset.
- Laite asennetaan Ø 60 mm reikään pöytätasoon. Suurin pöytälevyn paksuus 50 mm. Laitteen koko Ø 84/63 mm
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Unica |
---|---|
Tuoteryhmä |
Unica System+ |
Tuote tai komponentti tyyppi |
Pöytäyksikköjärjestelmä |
additional information |
2 m virtajohto |
Jakelurasian tyyppi |
Pöytä |
Laitteen esitys |
Täydellinen tuote |
colour |
Musta |
Asennustapa |
Uppoasennus |
Kuorman tyyppi |
Induktiivinen |
product material |
Metalli |