SKU
CCT501400_0001
Wiser keskusyksikön pöytäteline
19,00 €
- Wiser keskusyksikön -pidike pöydälle, hyllylle tai muulle tasaiselle alustalle
- Kumireunuksinen pohja rajoittaa liikkumista
- Pöytäteline on lisävaruste Wiser-keskusyksikön siistiin ja tyylikkääseen pöytäasennukseen.
- Keskusyksikkö ei kuitenkaan vaadi telinettä toimiakseen oikein.
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
CCT501400_0001
Tekniset tiedot
Alue |
Wiser |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Docking kit |
Keskittimen yhteensopivuus |
Wiser hub generation 1 |
Laitteen sovellus |
Holder |
Mobiiliaplikaation nimi |
Wiser by SE |
Väri |
Valkoinen |
Leveys |
86 mm |
syvyys |
54,6 mm |
korkeus |
86 mm |
ympäristön lämpötila käytettäessä |
−10…45 °C |