SKU
CCT711119
Wiser pistorasiaplugi 16A valkoinen
69,00 €
Sis. ALV
- Älypistorasia laitteiden sähkönseurantaa ja etäohjausta varten.
- Ohjaa ja aikatauluta mitä tahansa kytkettyä laitetta etänä Wiser by SE -sovelluksella.
- Wiser-pistorasioiden avulla käyttäjä voi seurata reaaliajassa laitteiden virrankulutusta sekä historiatietoja päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositasolla.
- Helppo asentaa. Pistorasia on myös mahdollista sammuttaa ja herättää painikkeesta.
- Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (CCT501901)
Varastossa
Löysimme muita tuotteita, joista saatat pitää!
-
Wiser sähkönsäästöpaketti DYN-KIT-ELECTRICITYSAVINGVarastossa
Lähettäjä 248,00 €
Vastaanottaja 337,00 €
-
Tekniset tiedot
Alue |
Wiser |
---|---|
Tuoteryhmä |
Wiser |
Tuote tai komponentti tyyppi |
Smart plug |
Pistorasian napojen määrittely |
2P + maa |
Pistorasia standardi |
Schuko |
värisävy |
Valkoinen (RAL 9003) |
max. number of devices per controller |
Wiser - hub |
Mahdollinen toiminto |
Radio communication repeater Mobile socket-outlet relay |
Kommunikointi verkkotyyppi |
Langaton Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW |
Kannan numero |
1 |