Myymälä ei toimi oikein, jos evästeet poistetaan käytöstä.
Huomio:Viimeinen päivä, jolloin voit tehdä tilauksen verkkokaupassa, on 24. syyskuuta 2024. Verkkosivusto sulkeutuu ostoksilta tämän päivämäärän jälkeen. Lue lisää.
Wiserin mikromoduulien avulla voit säilyttää kotisi nykyiset kytkimet nauttien samalla uudesta älykodistasi. Moduulit voi nimittäin asentaa huomaamattomasti olemassa olevien kytkimiesi taakse tai vaikka kattorasiaan valaisimen yhteyteen.
Etähallinta
Ohjaa ja käytä mikromoduuleja Wiser by SE -sovelluksen avulla tai äänikomennoilla Google Homen ja Amazon Alexan kautta.
Älykkäät kytkimet
Kojerasiaan asennettavat Wiser-moduulit muuttavat perinteiset kytkimet älykkäiksi säätimiksi. Moduulien asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
Helposti laajennettava ja kattava
Voit liittää jopa 120 laitetta Wiser keskusyksikköön. Wiserin moduulien lisäksi voit laajentaa älykotiasi myös jälkikäteen muilla yhteensopivilla tuotteilla.
Wiser by SE -sovellus
Tee kodistasi älykäs Wiserin avulla.
Wiserilla teet kodistasi älykodin. Wiser tarjoaa uusinta teknologiaa, jotka helpottavat arkeasi, auttavat säästämään sähköä ja lisäämään kotisi turvallisuutta. Wiser by SE -sovelluksen avulla sinulla on täysi hallinta kodista - myös silloinkin kun olet poissa.
Tekniset tiedot
Tuotebrändi
Schneider Electric
Alue
Wiser
Tyypin numero
W50100
Tuote tai komponentti tyyppi
Connected dimmer
Keskittimen yhteensopivuus
Wiser hub generation 1
Wiser hub generation 2
Mobiiliaplikaation nimi
Wiser by SE
Wiser Home
Laitteen esitys
Module
Laitteen sovellus
Valon ohjaus
Laitteen asennus
Uppo
Säädintyyppi
Yleis
LED
Kuorman tyyppi
LED valaisin: 5...100 VA 230 V AC (RC LED mode)
LED valaisin: 5...20 VA 230 V AC (RL LED tila)
Hehkulamppu: 14...200 W 230 V AC
Halogeenilamppu: 14...150 W 230 V AC
Pinjännite halogeenivalot: 14...200 VA 12 V AC (Sähköinen muuntaja)
Pinjännite halogeenivalot: 14...150 VA 12 V AC (Rautasydänmuuntaja)
[Ue] Käyttöjännite
220...240 V AC 50/60 Hz
Valmiustilan kulutus
Max. 0.4 W
Sulakearvo
16 A
Suojaustyyppi
Ylikuumenemis suoja
Oikosulkusuojaus
Automaattinen ylijännitesuojaus
Väri
Tumman harmaa
Pinnan laatu
Matta
Paikallisilmaisu
Programming indication: 1 LED (Vihreä/punainen)
Lähtöjen lukumäärä
1
Ohjauksen tyyppi
Paikallinen ohjaus Himmennys ylös/alas ohjaus
Paikallinen ohjaus Automaattinen kuorman tunnistus