SKU
CCT592011
Wiser vesivuotosensori Zigbee, langaton
69,00 €
- Schneider Electricin langaton Wiser -vesivuotosensori sijoitetaan irrallisena paikkaan, jossa vuotoja todennäköisemmin tapahtuu.
- Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (CCT501901)
- Ei vaadi kaapelointia
- Yksinkertainen ja nopea käyttöönotto
- Varoitukset integroidun sireenin ja/tai älypuhelimen ilmoitusten kautta
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Löysimme muita tuotteita, joista saatat pitää!
Tekniset tiedot
Tuotebrändi |
Schneider Electric |
---|---|
Alue |
Wiser |
Keskittimen yhteensopivuus |
Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2 |
Tuote tai komponentti tyyppi |
Water leakage sensor |
Mobiiliaplikaation nimi |
Wiser by SE Wiser Home |
Väri |
Valkoinen |
Materiaali |
Kestomuovi |
[Ue] Käyttöjännite |
3 V |
Syöttö |
Paristo: Alkalinen 2 x 1,5 V / LR03 AAA |
Akun käyttöikä |
5 Vuosi(/vuotta) |