Wiser IP-kamera sisä- ja ulkokäyttöön

Wiser-älykotiin yhteensopivaa HD-tasoista valvontakameraa voidaan käyttää sisä- ja ulkotilojen valvontaan. Liikkeen tunnistava kamera tukee Wiser-älykotijärjestelmän monipuolisia automaatioita ja tilanteita, jotka ovat täysin käyttäjän muokattavissa. Kameran avulla voit tarkkailla kotiasi Wiser by SE -sovelluksen kautta myös etänä.

Lisää kodin turvallisuutta

Kamera vahtii kotiasi kun olet poissa ja kuvaa automaattisesti, jos se havaitsee liikettä. IP-kameran avulla voit pitää huolen siitä, että lapsillasi ja lemmikilläsi on kaikki hyvin.

Hallitse laitteitasi etänä

Wiser by SE -sovelluksella saat ilmoituksen, kun liikettä havaitaan. Näin pysyt ajan tasalla mitä kotona tapahtuu ilman, että sinun tarvitsee katsoa sovellusta koko ajan.

Helppokäyttöinen

IP-kameran voi asentaa seinään, kattoon tai vapaasti mille tahansa tasolle: Kameramalleja on kaksi: sisäkäyttöön ja ulkokäyttöön. Molemmat ovat yhteensopivia muiden Wiser tuotteiden kanssa.

Miten käyttää IP-kameraa kotona?

Kameran käyttö onnistuu myös ilman Wiserin keskusyksikköä ja ohjaus onnistuu sovelluksen kautta. Jos kamera yhdistetään laajempaan Wiser-älykotijärjestelmään, se antaa enemmän vaihtoehtoja älykkääseen automaatioon ja seurantaan.

Aseta kamera esimerkiksi etuoven viereen ja näet kuka tulee sisään ja menee ulos. Voit myös laittaa kameran lastenhuoneeseen, ja näin varmistat, että lapsellasi on nukkuessa kaikki hyvin. Sisäkamerassa on sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin ja voit kommunikoida heidän kanssaan, tai antaa komentoja lemmikillesi.

Panorointi- ja kallistustoiminto

340° kääntyvyys

Liikkeentunnistus

Integroitu valvonta ja tallennus

Automaattinen kohteen seuranta

Instalación sencilla por parte de especialista

Nuestra red de instaladores homologados por Wiser en España puede instalarte nuestros productos y proporcionarte apoyo profesional a la hora de seleccionar las soluciones que más te convengan.

Wiser by SE -sovellus

Helppo älykoti kaikille.

Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Wiser koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser on yhteensopiva Amazon Alexa, Google Assistant ja Siri -palveluiden kanssa. Kaikki kotiin liitetyt laitteet ovat nähtävillä ja hallittavissa Wiser by SE -sovelluksessa. Sovelluksella voidaan tehdä myös käteviä tilanneohjauksia ja ajastuksia.

Tekniset tiedot
Tuotebrändi

Schneider Electric

Alue

Wiser

Keskittimen yhteensopivuus

Wiser hub generation 1

Mobiiliaplikaation nimi

Wiser by SE

Tuote tai komponentti tyyppi

Camera

Laitteen sovellus

Surveillance

Väri

Valkoinen

[Us] Nimellissyöttöjännite

12 V

Suurin syöttövirta

1 A

Verkon tyyppi

DC

Arvostelut