Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 3P+N C 20A 6000A/10kA
Gagnez de la place sur votre tableau électrique
Offre une protection contre les courts-circuits et les surcharges
Visitrip pour détecter rapidement les sorties défectueuses et réduire le temps de réparation
Système VisiSafe pour plus de sécurité en termes de protection du circuit
Option pour ajouter auxiliaires/surveillance à distance/disjoncteur différentiel (Vigi)
Voir toutes les caractéristiques
Spécifications
Gamme
Nom du produit
Type de produit ou équipement
Nom de l'appareil
Application
Description des pôles
Nombre de pôles protégés
Position du pôle neutre
In courant assigné d'emploi
Type de réseau
Type de déclencheur
Courbe de déclenchement
Pouvoir de coupure
6000 A Icn à 400 V CA 50 Hz conforme à EN/CEI 60898-1
10 kA Icu à 400 V CA 50 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement
Oui conforme à EN/CEI 60947-2
Labels qualité
Fréquence du réseau
[Ue] tension assignée d'emploi
Limite de déclenchement magnétique
5,,,10 x In se conformer à EN/CEI 60898-1
8 x In +/- 20 % se conformer à EN/CEI 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
6000 A 100 % Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
7,5 kA 75 % Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Classe de limitation
3 se conformer à EN/CEI 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement
440 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
4 kV conforme à EN/CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente
Type de commande
Indication de tension
Indication ON/OFF
Signalisation de déclenchement
Mode d'installation
Support de montage
Pas de 9 mm
Hauteur
largeur
Profondeur
Poids du produit
Couleur
Endurance mécanique
Durée de vie électrique
Verrouillages optionnels
Dispositif de cadenassage
Raccordement amont
Position de verrouillage
Mode de raccordement
Borne du type à cage haut ou bas1…10 mm² souple
Borne du type à cage haut ou bas1…16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils
14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage
Protection différentielle
Normes
EN/CEI 60898-1
EN/CEI 60947-2
Certifications du produit
Degré de protection IP
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution
3 conforme à EN/CEI 60947-2
Humidité relative
Altitude de fonctionnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
Température ambiante de stockage
Type d'emballage 1
Nb produits dans l'emballage 1
Hauteur de l'emballage 1
Largeur de l'emballage 1
Longueur de l'emballage 1
Poids de l'emballage 1
Type d'emballage 2
Nb produits dans l'emballage 2
Hauteur de l'emballage 2
Largeur de l'emballage 2
Longueur de l'emballage 2
Poids de l'emballage 2
Type d'emballage 3
Nb produits dans l'emballage 3
Hauteur de l'emballage 3
Largeur de l'emballage 3
Longueur de l'emballage 3
Poids de l'emballage 3
Emballage sans plastique
Emballage avec carton recyclé
Numéro SCIP
71b6724b-3092-499c-bdc2-08364c709d09
Règlementation REACh
Sans mercure
Informations d'exemption RoHS
Règlement RoHS chinois
Communication environnementale
Profil Économie Circulaire
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)