SKU
ALB62420P
Alréa, Obturateur avec cadre saillie, blanc polaire
6,90 €
- Ajoutez définitivement ou temporairement un capot esthétique pour masquer un trou
- Thermoplastique de qualité, sans halogène
- Facile à retirer et à remplacer pour permettre des modifications ultérieures
- Facile à installer
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme de produit |
Alréa |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Capot d’obstruction |
Présentation du produit |
Produit complet |
Nuance de la couleur |
Blanc polaire (RAL 9003) |
Montage du système d'installation |
En saillie |
Mode de fixation |
Par vis |
Hauteur |
62 mm |
largeur |
62 mm |
Profondeur |
34 mm |
Quantité du lot |
1 |