Onduleurs Back-UPS & Easy UPS :

Assurez la continuité de vos activités en cas de coupure de courant

Avec les Back-UPS & Easy UPS, en cas de coupure de courant vous disposez d'un accès garanti à l'alimentation et à la protection contre les fluctuations de tensions pour les réseaux internet, les ordinateurs, les consoles de jeux et autres appareils électroniques de votre maison.

Un large choix de puissance

Choisissez une solution adaptée à vos besoins. Modèles de 500 VA à 1600 VA.

Indicateurs lumineux et alarme sonore

Découvrez rapidement l'état du module et de l'alimentation grâce à la LED d'affichage de l'état. De plus, les alarmes sonores vous informent des changements de conditions d'utilisation et d'alimentation.

Flexible et sûr

Ils sont disponibles en format "tour" ou "multiprises", avec une variété de fonctions, ils constituent le choix parfait pour protéger vos données et votre connexion.

Notre sélection d'onduleurs

Onduleur format multiprises (4 prises Schuko) avec accroche murale

500/650/800/1000 VA

Onduleur format multiprises (8 prises FR dont 6 sur batterie de secours + charge rapide avec port USB)

650/850 VA

Onduleur à installation au sol avec 3 ou 4 prises

750/950/1200/1600 VA

Onduleur Back-UPS BE :

Protection essentielle de la maison

Avec un total de 8 prises (6 prises protégées contre les coupures de courant et les variations de tensions, 2 prises de protection contre les surtensions), bénéficiez d'une alimentation plus longue et plus sûre.

Maintenez vos appareils indispensables connectés en cas de panne de courant !

Auto-test

Protection réseau

Gestion intelligente de la batterie

Démarrage "Cold Start" = démarrage sans alimenter le produit

Spécifications
Lead time

Généralement disponible en stock

Tension d'entrée principale

230 V

Autre tension d'entrée

220 V

Tension de sortie principale

230 V

Autre tension de sortie

220 V

Puissance nominale en W

400 W

Puissance nominale en VA

650 VA

Type de produit ou équipement

Onduleur (UPS)

Type de connexion entrée

Français/Belge

Type de connexion sortie

6Français/Belge

2Français/Belge surtension