BR1500G-FR
Spécifications
Lead time

Généralement disponible en stock

Tension d'entrée principale

230 V

Puissance nominale en W

865 W

Puissance nominale en VA

1500 VA

output connection type

3Français/Belge

3Français/Belge surtension

Longueur de câble

1,52 m

Nombre de câbles

1

Type de batterie

Batterie au plomb scellée

Batteries pré-installées

0

Créneau de batterie vide

0

Commentaires clients