Ce graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. Toutes les mesures ont été prises avec de nouvelles batteries à pleine charge et une charge résistive équilibrée (PF = 1,0). Les durées d'autonomie actuelles peuvent différer des valeurs de ce graphique. Les durées d'autonomie actuelles dépendent de plusieurs variables telles que l'âge de la batterie, le niveau de charge de la batterie, les conditions environnementales et les caractéristiques de la charge connectée.
Runtime étendu
0
équipement fournis
manuel utilisateur
câble USB
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation
0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation
0
Redondance
No
Couleur
Noir
Hauteur
25 cm
Largeur
10 cm
Profondeur
38,2 cm
Poids du produit
10,72 kg
Montage préconisé
No preference
Mode d'installation
Non montable en rack
Deux poteaux montables
0
Compatible USB
No
Fréquence du réseau
50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Limites de la tension d'entrée
156...300 V réglable
176...294 V
Courant maximum actuel en entrée par phase
8 A
Courant commuté
10 A
Puissance configurable max. (Watts)
540 W
Fréquence de sortie (sync à secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 synchronisation vers réseau
50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
Type UPS
Line interactive
Type de forme de l'onde
Sinusoïde approchée
Type de bypass
By-pass intégré
Puissance configurable max. (VA)
900 VA
Temps de transfert
8 ms (standard) : 10 ms maximum
Certifications du produit
A-Tick
C-Tick
CE
Marquage
Marquage GS
Normes
EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2:2018
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Température ambiante de fonctionnement
0…40 °C
Humidité relative
0…95 %
Altitude de fonctionnement
0...9842 ft
Température ambiante de stockage
-15…45 °C
Humidité relative de stockage
0…95 %
Altitude de stockage
0,00…14999,82 m
Niveau acoustique
45 dBA
Paneau de configuration
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
alarm
Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.