SKU
APCRBC110
Batterie de remplacement (12 V) pour onduleur BE650G2-FR
- Compatible avec les modèles d'onduleurs Schneider Electric suivants : BE650G2-FR et aussi BX500MI, BR650MI
- Testée et certifiée pour restaurer les performances des onduleurs selon leurs spécifications d'origine.
- Batterie au plomb étanche
- Remplacement facile et rapide pour prolonger la durée de vie de votre onduleur
- Garantie de 2 ans (réparation ou remplacement)
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
APCRBC110
Spécifications
Lead time |
Généralement disponible en stock |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Cartouche de batterie de remplacement |
Type de batterie |
Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis |
Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Emballage réutilisable Guide d'installation |
Batteries pré-installées |
0 |
Montage de l'appareil |
Armoire de batterie fermée |
Tension de la batterie |
12 V |
Nombre de quantité de batterie de rechange |
1 |
Couleur |
Noir |
Hauteur |
10,5 cm |