Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
WISER Unica – Détecteur de mouvement + variateur – 2 fils - Alu
Special Price
61,41 €
Prix Public Conseillé
76,05 €
Voir toutes les caractéristiques
Temporairement en rupture de stock
Spécifications
Marque du produit
Gamme
Type de numéro
Type de produit ou équipement
Détecteur de mouvement connecté
Accessoires associés
Mobile App name
Nuance de la couleur
Présentation du produit
Montage de l'appareil
Mode de fixation
Type de capteur
Type de variateur
Type de charge
Lampe à incandescence: 14...200 W à 230 V CA
Lampe halogène: 14...150 W à 230 V CA
Lampe à LED: 7...100 VA à 230 V CA (mode RC LED)
Lampe à LED: 7...20 VA à 230 V CA (mode RL LED)
Lampes halogène TBT: 14...150 VA à 12 V CA (transformateur électronique)
Lampes halogène TBT: 14...150 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)
[Ue] tension assignée d'emploi
Consommation en veille
Calibre du fusible à associer
Type de protection
Protection contre les courts-circuits
Protection surchauffe
Protection automatique contre la surcharge
Couleur
Finition de la surface
Traitement de surface
Nombre de modules
Nombre de touches de FONCTION
Signalisation locale
DEL 1 (vert/rouge)programmable :
Fonction de signalisation
Voyant allumé quand la sortie est actionnée
Indication de la programmation
Angle de détection
Face de détection
Frontal: 8 m
Latéral: 8 m
Nombre de sorties
Type de commande
Contrôle manuel
Contrôle local reconnaisance automatique de la charge raccordée
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire
Détecteur de mouvement
Contrôle à distance App Wiser programmation de l'appareil
Contrôle local démarreur progressif
Automatique
Nom du logiciel
App Wiser: définir l'état des LED
App Wiser: commutation en semaine
App Wiser: fonction astro
App Wiser: fonction aléatoire
App Wiser: activer la fonction allumage progressif
App Wiser: activer la fonction extinction progressive
App Wiser: activer la fonction veilleuse
App Wiser: contrôle de la sensibilité à la lumière
App Wiser: gestion de la sensibilité (élevée, moyenne ou faible)
App Wiser: gestion du mode de fonctionnement (test, commande, semi-auto)
Réglage de l'intensité lumineuse
Plage de réglage de temporisation
Nombre d'appareils connectés maxi
15 Zigbee: (appareil intelligent)
10 Zigbee: (appareil intelligent)
Type de réseau de communication
Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Configuration requise
Android 5.1 ou supérieur App Wiser
Apple iOS 10.3 ou supérieur App Wiser
Bluetooth 4.1 ou supérieur Bluetooth
Wiser Home Touch Wiser Home control
Auxiliaires connectés
Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
Equipement inclus
Configuration du câblage
Raccordement
Nombre de connecteurs libres
Capacité de serrage des bornes
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Forme de la tête de vis
Couple de serrage
Matière
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Métal: bornes
Plastique anti-UV: plaque centrale
Support de montage
Type d'installation
Installation en intérieur
Quantité du lot
Type d'emballage
Hauteur de montage
Profondeur d'encastrement
Profondeur
Largeur
Hauteur
Poids du produit
Normes
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 301-489-17
EN 300-328
Règlement Européen
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Certifications du produit
FIMKO
SEMKO
VDE
CE
NEMKO
EAC
NF
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Température ambiante de fonctionnement
Température ambiante de stockage
Degré de protection IP
IP20
IP21 avec marquage sur parties visibles
Tenue aux chocs (IK)
Caractéristique d'environnement
Type d'emballage 1
Nb produits dans l'emballage 1
Hauteur de l'emballage 1
Largeur de l'emballage 1
Longueur de l'emballage 1
Poids de l'emballage 1
Type d'emballage 2
Nb produits dans l'emballage 2
Hauteur de l'emballage 2
Largeur de l'emballage 2
Longueur de l'emballage 2
Poids de l'emballage 2
Statut environnemental de l'offre
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Sans mercure
Régulation RoHS Chine
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
Profil de circularité
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie