Ovalis - double chargeur USB A+C 12W - Anthracite - Mat
- Produit complet
- Puissance de charge jusqu’à 12 W
- Solution de chargement par USB pour votre maison
- Des collections adaptées au quotidien dans le respect de la planète
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
-
-
Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 40mm - 1 poste IMT35914Temporairement en rupture de stock0,80 €
-
-
Prises USB Ovalis
Découvrez des solutions de recharge avancées et rapides.
Des fonctionnalités ingénieuses
Grâce aux chargeurs USB C, plus besoin d’adaptateur pour charger votre ordinateur, tablette ou téléphone. Très peu encombrants, ils offrent une meilleure facilité de câblage. En seulement 30 minutes, vos appreils auront atteint jusqu'à 60% de leur batterie.
Une gamme éco-responsable
La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception: Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.
Un design élégant
Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Le modèle à finition affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction.
Choisissez l’appareil qui répond à vos besoins
Double chargeur
USB - A+C 12W
Chargeur forte puisssance pour ordinateurs portables
USB A+C - 45W
Chargeur forte puisssance pour ordinateurs portables
USB C - 65W
Double chargeur
USB A+A - 10.5W
Un design inédit, résolument contemporain
Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste, et récompensé au Design Awards 2022.
Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.
Une gamme éco-responsable
Des fonctionnalités innovantes
Une solution connectée,
compatible avec Wiser
Un design robuste et authentique
Un véritable comfort d’installation
Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie d’un système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.