Produits qui pourraient vous intéresser !

Prises USB Ovalis

Découvrez des solutions de recharge avancées et rapides.

Des fonctionnalités ingénieuses

Grâce aux chargeurs USB C, plus besoin d’adaptateur pour charger votre ordinateur, tablette ou téléphone. Très peu encombrants, ils offrent une meilleure facilité de câblage. En seulement 30 minutes, vos appreils auront atteint jusqu'à 60% de leur batterie.

Une gamme éco-responsable

La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception: Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.

Un design élégant

Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Le modèle à finition affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction.

Choisissez l’appareil qui répond à vos besoins

Double chargeur
USB - A+C 12W

Chargeur forte puisssance pour ordinateurs portables
USB A+C - 45W

Chargeur forte puisssance pour ordinateurs portables
USB C - 65W

Double chargeur
USB A+A - 10.5W

Un design inédit, résolument contemporain

Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste, et récompensé au Design Awards 2022.

Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.

Un design inédit, résolument contemporain

Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste et récompensé au Design Awards 2022.

Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.

Une gamme éco-responsable

Des fonctionnalités innovantes

Une solution connectée,
compatible avec Wiser

Un design robuste et authentique

Un véritable comfort d’installation

Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie d’un système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.

Ovalis - double chargeur USB A+C 12W - Blanc
Ovalis - double chargeur USB A+C 12W - Blanc
Ovalis - Plaque de finition - 1 poste Blanc
Ovalis - Plaque de finition - 1 poste Blanc