SKU
EVH4S11N400F
EVlink Home Basic 1Prise T2S - 11 kW - 16A triphasé - Raccordement TIC avec ajustement automatique de la puissance de la recharge via le compteur LINKY
1 029,00 €
DISPONIBLE à la vente Fin 2023
IMPORTANT !
Les bornes de recharge EVLink requièrent de solides compétences techniques dans le cadre de leur installation.
Avant d’acheter une borne de recharge EVLink, assurez-vous de pouvoir vous faire accompagner par un installateur professionnel certifié.
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
EVlink |
---|---|
Nom du produit |
EVlink Home |
Type de produit ou équipement |
Borne de recharge |
Nombre de pôles |
3P + N |
Mode d'installation |
Mural |
Type d'offre |
Basic |
Puissance max |
11 kW 16 A 400 V |
Nombre de points de charge |
1 |
Raccordement au véhicule |
Prise de courant T2 avec obturateur surface avant |
Quantité du lot |
Lot de 1 |
FAQs
-
Quels sont les differents modes opératoires du TIC et comment les activer sur EVlink Home et EVlink Home Smart ?
Les informations sont dans le tableau ci-dessous.
Par défaut, réglage usine en Mode 1.
Pour connaitre sur EVlink Home le réglage du TIC, il faut faire un appui simple sur le bouton vert. Le changement des differents Modes se fait par appui de 3sec sur le bouton vert.
Mode 3 EVlink Home: Pendant les heures pleines: Chargeur courant limité: 3.7kW (limitation 10A) 7.4kW( limitation 16A) 11kW( limitation 10A) .
Commentaires clients