Bornes de recharge pour véhicule électrique Evlink

Les bornes de recharge EVlink Home et Home Smart permettent une charge rapide et durable de l'ensemble des véhicules électriques.

Découvrez les avantages des bornes de recharge EVlink Home et Home Smart

Facilité d'nstallation

Le temps d'installation des bornes de recharge EVlink est réduit grâce à l'application eSetup, une application gratuite conçue pour les électriciens afin de faciliter la mise en service (guide étape par étape).

La borne EVlink (Home et Home Smart) doit être mise en oeuvre par un électricien agréé et certifié.

Fiabilité

La borne de recharge EVlink dispose d’un bandeau lumineux permettant de visualiser l’état de la charge. Son capteur 6mA CC intégré permet l’arrêt de la charge si le véhicule présente une anomalie. Robuste et étanche, la borne est adaptable à toute surface, convenant pour un usage intérieur ou extérieur.

Connectivité

La borne de recharge EVlink Home Smart est connectée au système Wiser assurant une gestion optimale de l'énergie et ce, à distance grâce à l'application Wiser Home (démarrage/arrêt, planification, suivi et notifications).

Découvrez nos bornes de recharge pour véhicules éléctriques et hybrides rechargeables

EVH4A07N400F

EVlink Home Smart - 7,4 kW - 32A monophasé - Connectée

EVH4A11N400F 

EVlink Home Smart - 11 kW - 16A triphasé - Connectée

EVH4S07N400F 

EVlink Home Basic - 7,4 kW - 32A monophasé - Raccordement TIC

EVH4S11N400F 

EVlink Home Basic - 11 kW - 16A triphasé - Raccordement TIC

EVH4S07N4 

EVlink Home Basic - 7,4 kW - 32A monophasé - avec capteur RDC-DD 6 mA

Et si vous décidiez d'installer la prise renforcée Mureva EVlink chez vous ?

Idéale pour un usage quotidien, la prise Mureva EVlink assure une recharge mode 2 sécurisée grâce à un revêtement en argent qui optimise le transfert d'énergie et minimise les échauffements.

Quelle différence entre la borne EVlink Home et la borne EVlink Home Smart ?

La borne de recharge EVlink Home Smart est connectée au système Wiser. Cela vous permet de piloter et d'optimiser le coût de la recharge, d'éviter les dépassements et de réduire votre empreinte carbone au quotidien. La borne EVlink Home Smart vous permet d'avoir un contrôle total de votre budget énergétique.

Découvrez nos gammes pour la mobilité électrique :

Quel est le type de câble à acheter pour charger un véhicule électrique en mode 2 avec la prise Mureva EVlink ? 

Le câble de charge mode 2 est caractérisé par une fiche à 7 broches, dite type 2, qui se connecte côté voiture et par une fiche domestique 2P+T qui se branche sur une prise côté installation. Le câble est équipé d’un boîtier de contrôle qui autorise ou non le démarrage de la charge en fonction des caractéristiques de l’installation.

Rápido

Confiable

Eficiente

Sostenible

Encuentra tu cargador de VE

Antes de configurar tu solución de carga para VE, encuentra tu cargador para VE en 4 pasos.

1. Potencia del cargador

Verifique la corriente máxima utilizada para cargar tu VE.

2. Disponibilidad de energía en el hogar

Consulta tu contrato de luz para saber cuál es la corriente de tu vivienda.

3. Encuentra tu producto

Encuentra el producto que se adecua a tus necesidades, con cable adjunto o toma Tipo 2.

4. Añade un balanceo de cargas

Asegura la disponibilidad de energía en tu hogar en cualquier momento.

Spécifications
Gamme

EVlink

Nom du produit

EVlink Home

Type de produit ou équipement

Borne de recharge

Description des pôles

3P + N

Mode d'installation

Mural

Type d'offre

Smart

Puissance max

11 kW 16 A 400 V

Nombre de points de charge

1

Raccordement au véhicule

Prise de courant T2 avec obturateur surface avant

Quantité du lot

Lot de 1

FAQs
  • Quels sont les differents modes opératoires du TIC et comment les activer sur EVlink Home et EVlink Home Smart ?

    Les informations sont dans le tableau ci-dessous.
    Par défaut, réglage usine en Mode 1.
    Pour connaitre sur EVlink Home le réglage du TIC, il faut faire un appui simple sur le bouton vert. Le changement des differents Modes se fait par appui de 3sec sur le bouton vert.
    Mode 3 EVlink Home: Pendant les heures pleines: Chargeur courant limité: 3.7kW (limitation 10A)  7.4kW( limitation 16A) 11kW( limitation 10A) .TIC Modes Opératoires