Spécifications
Gamme

Thorsman

Gamme de produit

Thorsman Hand Light

Type de produit ou équipement

Éclairage

Source lumineuse

LED

Type d'installation

Extérieure

Tension assignée de service (Us)

3,7 V

Puissance d'emploi en W

3 W

Type de pile

1,5 Ah x lithium 3,7 V 3 H

Flux lumineux

280 lm

Température de couleur

6000…7000 K

Commentaires clients