Ovalis - Variateur de lumière universel - 2/3 fils - Anthracite - Mat
- Produit complet
- Réglez l’intensité lumineuse comme vous le souhaitez
- Allumage facile en appuyant sur le bouton rotatif
- Des collections adaptées au quotidien dans le respect de la planète
En stock
-
-
Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 40mm - 1 poste IMT35914Temporairement en rupture de stock1,30 €
-
Variateur de lumière Ovalis
Des variateurs de lumière qui répondent aux normes les plus strictes en termes de durabilité, de connectivité, de fonction et de design.


Un design élégant
Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Sa finition satinée, déclinée en blanc polaire et anthracite, sublime l’élégance de son design et offre un touché soyeux.


Controle de l'éclairage
Ovalis propose un ensemble d'options qui s'adaptent parfaitement à votre mode de vie. Réglez l'intensité lumineuse à volonté d'un simple geste. Simple et élégant !


Une gamme éco-responsable
La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception : Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.
L'élégance pour tous et partout


Blanc


Anthracite
Un design inédit, résolument contemporain
Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste, et récompensé au Design Awards 2022.
Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.




Un design inédit, résolument contemporain
Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste et récompensé au Design Awards 2022.


Une gamme éco-responsable


Des fonctionnalités innovantes


Une solution connectée,
compatible avec Wiser


Un design robuste et authentique
Un véritable comfort d’installation
Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie d’un système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.