Spécifications
Gamme de produit

Multifix

Nom du produit

Multifix Modulo

Type de produit ou équipement

Boîtier d’appareil

Montage de l'appareil

Encastré

Nombre de postes

1 poste

Entrée de câble

2 entrée défonçable pour 25 mm

4 entrée défonçable pour 20…25 mm

2 entrée défonçable pour 20 mm

Nuance de la couleur

Bleu

Distance entre supports

60 mm

Profondeur interne

48 mm

Longueur

74 mm