SKU
IMT35914
Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 40mm - 1 poste
0,80 €
- Boîte 1 poste pour installation encastrée
- Boîte bien rigide
- La gamme économique de boîtes d’encastrement pour les murs en briques
- Boîte bien rigide Solutions intelligentes : entrées défonçables de différentes tailles sur chaque boîtier
Temporairement en rupture de stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Multifix |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Boîtes d'encastrement |
Nombre de postes |
1 poste |
Mode de fixation |
Par vis et griffes |
Nuance de la couleur |
Blanc polaire |
Entrée de câble |
2 entrée défonçable diamètre : 16 mm 2 entrée défonçable diamètre : 20 mm |
Hauteur |
67 mm |
largeur |
67 mm |
Profondeur |
40 mm |
Diamètre |
67 mm |