Spécifications
Gamme

Multifix

Type de produit ou équipement

Boîtes d'encastrement

Présentation du produit

Sans couvercle

Nombre de postes

3 postes

Mode de fixation

Par vis et griffes

Nuance de la couleur

Blanc polaire

Entrée de câble

10 entrée défonçable diamètre : 20 mm

3 entrée défonçable diamètre : 16 mm

Hauteur

67 mm

Largeur

201 mm

Profondeur

40 mm