SKU
IMT35944
Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 40mm - 4 postes entraxe 71 mm
9 999,99 €
TVA incluse*
- Boîte 4 postes pour installation encastrée
- Boîte bien rigide
- La gamme économique de boîtes d’encastrement pour les murs en briques
- Boîte bien rigide Solutions intelligentes : entrées défonçables de différentes tailles sur chaque boîtier
Temporairement en rupture de stock
Spécifications
Gamme |
Multifix |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Boîtes d'encastrement |
Présentation du produit |
Sans couvercle |
Nombre de postes |
4 postes |
Mode de fixation |
Par vis et griffes |
Nuance de la couleur |
Blanc polaire |
Entrée de câble |
12 entrée défonçable diamètre : 20 mm 3 entrée défonçable diamètre : 16 mm |
Largeur |
67 mm |
Profondeur |
40 mm |
Degré de protection (IP) |
IP20 |
Commentaires clients