SKU
IMT47214
MUREVA LIGHT - Projecteur LED 100W - Aluminium - 10000lm - 4000K - Indice d'étanchéité IP65 - 230V
Spécifications
Gamme |
Mureva |
---|---|
Gamme de produit |
Mureva lights |
Type de produit ou équipement |
Floodlight |
Application |
Entrepôts et parkings Résidentiel Support d'appareil média Zones publiques Éclairage de sécurité Stades et arènes |
Type d'installation |
Extérieure |
Puissance totale du système |
100 W |
Source lumineuse |
LED |
[Ue] tension assignée d'emploi |
230 V CA |
Facteur de puissance |
0,9 |
Indice de rendu des couleurs |
R<sub>a</sub>=80 |
Commentaires clients