Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
Livraison gratuite à partir de 50€ | Retours gratuits sous 14 jours
Retours gratuits sous 14 jours
Annonce : La dernière date pour passer une commande sur la boutique en ligne est le 3 décembre 2024. Le site web sera fermé pour les achats effectués après cette date. En savoir plus.
Projecteurs Mureva - conçu pour résister aux conditions les plus difficiles
Bien conçus et simples à installer, nos Mureva Lights sont conçus pour répondre à tous vos besoins - et conçus pour durer. En nous concentrant sur la conception et la qualité, nous avons créé des produits fiables qui, selon nous, résisteront à l'épreuve du temps.
Installation simple
Tous nos produits d'éclairage sont conçus de manière ergonomique pour être installés rapidement, facilement et intuitivement. Ils sont équipés d'un support métallique réglable pour régler l'angle du projecteur.
Élégant
Les lumières Mureva sont également célèbres pour leur style, fabriquées avec des finitions haut de gamme qui s'intègrent parfaitement à n'importe quelle maison. Sa conception est claire grâce à l'ultra-mince, des conceptions accrocheuses, au large choix de sorties lumineuses et de capteurs infrarouges.
Protégé Contre Les Intempéries
Ces produits d'éclairage d'extérieur sont plus résistants à l'humidité et à l'eau. Ils sont conçus pour résister aux UV, à la poussière et à la saleté - capables de résister à tout ce que la vie peut leur jeter.
Une gamme de projecteurs élégants et robustes
Projecteur avec capteur IR 230 V
20,30 ou 50 W
Projecteur, 230 V
20, 30, 50 ou 100 W
Projecteur, 230 V
150, 200 ou 300 W
Prêt pour toutes les applications et sécurisé
Avec plusieurs sorties lumineuses différentes conçues pour éclairer de grandes zones, nous avons des projecteurs LED pour vos besoins. Leur conception durable leur permet de résister aux conditions météorologiques les plus difficiles et convient de -30 °C à +45 °C.
Les projecteurs Schneider Electric sont une excellente solution pour les systèmes de sécurité. Leur luminosité intense permet aux caméras de capturer des images plus clairement. Avec un capteur infrarouge, les lumières sont dissuasives pour les intrus.
Ils sont idéaux pour une utilisation domestique, des garages et jardins aux sous-sols.