Projecteurs Mureva - conçu pour résister aux conditions les plus difficiles

Bien conçus et simples à installer, nos Mureva Lights sont conçus pour répondre à tous vos besoins - et conçus pour durer. En nous concentrant sur la conception et la qualité, nous avons créé des produits fiables qui, selon nous, résisteront à l'épreuve du temps.

Installation simple

Tous nos produits d'éclairage sont conçus de manière ergonomique pour être installés rapidement, facilement et intuitivement. Ils sont équipés d'un support métallique réglable pour régler l'angle du projecteur.

Élégant

Les lumières Mureva sont également célèbres pour leur style, fabriquées avec des finitions haut de gamme qui s'intègrent parfaitement à n'importe quelle maison. Sa conception est claire grâce à l'ultra-mince, des conceptions accrocheuses, au large choix de sorties lumineuses et de capteurs infrarouges.

Protégé Contre Les Intempéries

Ces produits d'éclairage d'extérieur sont plus résistants à l'humidité et à l'eau. Ils sont conçus pour résister aux UV, à la poussière et à la saleté - capables de résister à tout ce que la vie peut leur jeter.

Une gamme de projecteurs élégants et robustes

Projecteur avec capteur IR 230 V

20,30 ou 50 W

Projecteur, 230 V

20, 30, 50 ou 100 W

Projecteur, 230 V

150, 200 ou 300 W

Prêt pour toutes les applications et sécurisé

Avec plusieurs sorties lumineuses différentes conçues pour éclairer de grandes zones, nous avons des projecteurs LED pour vos besoins. Leur conception durable leur permet de résister aux conditions météorologiques les plus difficiles et convient de -30 °C à +45 °C.

Les projecteurs Schneider Electric sont une excellente solution pour les systèmes de sécurité. Leur luminosité intense permet aux caméras de capturer des images plus clairement. Avec un capteur infrarouge, les lumières sont dissuasives pour les intrus.

Ils sont idéaux pour une utilisation domestique, des garages et jardins aux sous-sols.

Conception durable

Technologie LED efficace

Ne chauffe jamais

Spécifications
Gamme

Mureva

Gamme de produit

Mureva lights

Type de produit ou équipement

Projecteur

Application

Entrepôts et parkings

Résidentiel

Support d'appareil média

Zones publiques

Éclairage de sécurité

Stades et arènes

Type d'installation

Extérieure

Puissance totale du système

50 W

Source lumineuse

LED

[Ue] tension assignée d'emploi

230 V CA

Facteur de puissance

0,9

Indice de rendu des couleurs

R<sub>a</sub>=80

Commentaires clients