SKU
MUR39913
Mureva Styl - Boîte 3 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - blanc
Spécifications
Gamme de produit |
Mureva Styl |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Boîte de montage |
Compatibilité de gamme |
Mureva Styl boîtier |
Nuance de la couleur |
Blanc (RAL 9003) |
Montage de l'appareil |
Saillie |
Nombre de postes |
3 postes horizontal |
Entrée de câble |
Easy Valve Access |
Conditions d’utilisation |
Intérieur/extérieur |
Matière |
Polypropylène SEBS |
Entraxe |
71 mm |
Commentaires clients