Cadre Mureva Styl

Découvrez une gamme étanche et robuste d'interrupteurs et de prises de courant à associer au cadre Mureva styl pour une installation encastrée. La gamme permet de résister aux environnements sévères en alliant étanchéité, robustesse, confort de pose et design tendance.

Design tendance

Les cadres Mureva Styl sont disponibles en gris anthracite et blanc polaire pour s'adapter à n'importe quel environnement ainsi qu'aux interrupteurs et prises de la même gamme.

Étanche et robuste

Étanche et robuste la gamme Mureva Styl résiste aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08 et est idéale pour une installation en extérieur.

Confort de pose

Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outils. De plus, son hublot transparent permet de distinguer les douilles et les interrupteurs.

Une gamme complète qui répond à tous vos besoins

Cadre 1 poste - encastré - IP55 - IK08 - gris

Cadre 2 postes horizontal - encastré - IP55 - IK08 - gris

Cadre 3 postes horizontal - encastré - IP55 - IK08 - gris

Cadre 2 postes vertical - encastré - IP55 - IK08 - gris

Conçu spécialement pour les environnements extérieurs

Le cadre Mureva Styl est parfait pour les environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Mureva Styl est une nécessité pour les environnements suivants :

  • Hôpitaux, laboratoires
  • Garages
  • Sous-Sols
  • Jardins extérieurs
  • Cuisines, salles de bains

Résistant aux agents de nettoyage

Système d'installation simple et rapide

Conception robuste et durable

Parfaitement adapté aux environnements extérieurs

Procédure d'installation

En savoir plus sur Mureva Styl

Spécifications
Gamme de produit

Mureva Styl

Type de produit ou équipement

Support de fixation

Compatibilité de gamme

Mureva Styl

Nuance de la couleur

Blanc (RAL 9003)

Montage de l'appareil

Encastré

Nombre de postes

2 postes

Sens de montage

Horizontal

Conditions d’utilisation

Intérieur/extérieur

Matière

PC

Entraxe

71 mm