SKU
NU545154D
New Unica - TV/FM - individual - 2 m - anthracite
- New Unica Toma TV/FM de Derivación unica NU545154D de Schneider Electric es un mecanismo en color Antracita
- Incluye bastidor de fijación de zamak
- Tipo de toma de TV: individual
- Tipo de conector TV: IEC 9,52 mm macho
- El conector de FM es del tipo IEC 9,52 mm hembra
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
FAQs
-
Comment remplacer un variateur va-et-vient par un variateur BP ?
Il n'est pas possible de faire de la variation multi-points avec le variateur S520519
Vous devez remplacer l'appareil par un S520513W
Le S520513W peut être raccordé à un ou plusieurs BP qui permettent alors de faire varier l'éclairage depuis chaque commande
Vous trouverez ci-dessous le schéma de remplacement d'un S520519 + va-et-vient par un S520513W + BP