Odace - Obturateur Cobalt - Fixation par vis
- Permet de dissimuler élégamment un futur emplacement pour une prise ou un interrupteur
- Permet de masquer le retrait d'une prise ou de tout autre appareillage
- Offre une esthétique soignée en harmonie avec la gamme Odace
- Large choix de plaques de finition Odace pour s'accorder avec votre décoration d'intérieure, à commander séparément
- Pour une boîte d'encastrement sans vis, des griffes de fixation doivent être commandées séparément
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Gamme |
Odace |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Capot d’obstruction |
Présentation du produit |
Plaque de finition avec support de fixation |
Type d'emballage |
Capot de protection |
Montage de l'appareil |
Encastré |
Mode de fixation |
Par vis |
Nuance de la couleur |
Bleu cobalt |
Finition de la surface |
Mat |
Matière |
Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition |
Traitement de surface |
Lacquered |
-
Où puis-je trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 pour mon installation?
Vous pouvez trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 directement sur le site Schneider Electric en cliquant sur ce lien https://go.schneider-electric.com/FR_202104_HOME_GC_Guide-NFC-15100_LP.html -
Quelle est la différence entre une prise de courant à détrompage visuel et détrompage mécanique ?
Une prise à détrompage visuel est juste de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune).
Une prise à détrompage mécanique est de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune) et possède un mécanisme supplémentaire laissant apparaître un trou supplémentaire.
La fiche qui sera insérée, doit être équipée d'un accessoire, appelé détrompeur, qui viendra pénétrer ce trou et donc autoriser la connexion. Un détrompeur doit être collé sur la fiche mâle de chaque récepteur autorisé à utiliser cette prise
Les prises à détrompages sont généralement destiné à un usage précis, c'est pourquoi, on utilise soit des prises à détrompages visuels soit à détrompages mécaniques -
Comment fonctionne un détecteur de mouvement 2 fils ?
Un détecteur de mouvement dit «2 fils » est intéressant en rénovation car il permet de remplacer un interrupteur ou un bouton poussoir qui n’ont que 2 fils de raccordement. Les 2 fils sont : la phase et le retour de lampe.
C’est le seul avantage par rapport à un détecteur dit «3 fils » qui nécessite d’être raccordé au neutre.
Inconvénients : le détecteur « 2 fils » n’est pas compatible avec certaines charges.
Les détecteurs 2 fils sont par exemple :
- Ovalis ref : S265524
- Odace ref : S520524
- Unica ref : MGU3.524.30
- Altira ref : ALB44112
L’alimentation d’un tel détecteur s’effectue grâce à un petit courant permanent qui circule à travers la charge raccordée. C’est pour cela que la charge raccordée doit avoir les caractéristiques spécifiques suivantes :
- charge résistive (exemple : lampe halogène). Donc le détecteur n’est pas compatible avec : les lampes Led, fluo, transfo électronique, minuterie, télérupteur, contacteur.
- puissance minimum : 40W par détecteur.
Dans le cas où plusieurs détecteurs sont installés en parallèle, la puissance minimum de la charge doit être : 50W pour 2 détecteurs, 80W pour 3 détecteurs, 100W pour 4 détecteurs
- puissance maximum : 350W quel que soit le nombre de détecteur
Remarque : il est possible de mixer le type de charges. Ainsi il donc est possible de raccorder des lampes à Led ou un contacteur, à condition que ces derniers soient raccordés en parallèle sur des charges compatibles vues ci-dessus. -
Quel est le fonctionnement d'une prise 2P+T à détrompage ?
Les prises à détrompage sont souvent repérées visuellement par un enjoliveur de couleur.
Un système mécanique libère les éclisses de sécurité et assure le détrompage.
Cette mécanique est actionnée par un détrompeur référence ALB45290 qui est à coller sur les fiches mâles des appareils 230V.
Seules une prise mâle équipée d'un détrompeur peut s'insérer dans la prise à détrompage.Une application courante est de réserver le réseau 230V onduleur, pour les ordinateurs.
-
Comment programmer ou reprogrammer une commande centralisée Odace, S520564 ou S520563 ?
Exemple : programmer le bouton S1 pour monter tous les volets et le bouton S2 pour descendre tous les volets.
1- Appuyer sur le bouton « montée » de chaque commande individuelle de chaque volet.
2- Assurez-vous que chaque petit voyant rouge situé en face avant des commandes, soit allumé rouge.
3- Attendre 2 minutes afin que tous les voyants rouges soient éteints.
4- Appuyer sur le bouton S1 de la commande centralisée, pendant au moins 5 secondes. Vous allez voir les volets qui vont faire un petit sursaut (descente / montée).
S1 est programmé.
5- Appuyer sur le bouton « descente » de chaque commande individuelle de chaque volet.
6- Assurez-vous que chaque petit voyant rouge situé en face avant des commandes, soit allumé rouge.
7- Attendre 2 minutes afin que tous les voyants rouges soient éteints.
8- Appuyer sur le bouton S2 de la commande centralisée, pendant au moins 5 secondes. Vous allez voir les volets qui vont faire un petit sursaut (montée / descente)
S2 est programmé.
C’est fini.
Conseil :
Informer tous les utilisateurs, qu'il faut utiliser S1 ou S2 par impulsion, c'est-à-dire : un appui de 1 ou 2 secondes maximum