Odace Extend - Rallonge multiprises 3 prises avec terre - Cordon 1.5m - Anthracite
- 3 prises de courant avec configuration des pôles 2P + T
- Témoin lumineux indiquant la mise sous tension
- Port USB inclus
- Inclut un interrupteur principal pour allumer/éteindre
- Solution idéale pour transformer le bureau, à la maison ou au travail, en espace organisé
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Gamme |
Odace |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Plomb de fuite |
Design |
Odace extend |
Type de commande |
Interrupteur principal |
Type de connexion intégrée |
2 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A |
Nuance de la couleur |
Anthracite (RAL 7021) |
Longueur de câble |
1,5 m |
Type d'alimentation USB |
USB type A + A |
Tension assignée de service (Us) |
250 V |
Courant nominal (In) |
16 A |
-
Où puis-je trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 pour mon installation?
Vous pouvez trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 directement sur le site Schneider Electric en cliquant sur ce lien https://go.schneider-electric.com/FR_202104_HOME_GC_Guide-NFC-15100_LP.html -
Quelle est la différence entre une prise de courant à détrompage visuel et détrompage mécanique ?
Une prise à détrompage visuel est juste de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune).
Une prise à détrompage mécanique est de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune) et possède un mécanisme supplémentaire laissant apparaître un trou supplémentaire.
La fiche qui sera insérée, doit être équipée d'un accessoire, appelé détrompeur, qui viendra pénétrer ce trou et donc autoriser la connexion. Un détrompeur doit être collé sur la fiche mâle de chaque récepteur autorisé à utiliser cette prise
Les prises à détrompages sont généralement destiné à un usage précis, c'est pourquoi, on utilise soit des prises à détrompages visuels soit à détrompages mécaniques -
Quel est le fonctionnement d'une prise 2P+T à détrompage ?
Les prises à détrompage sont souvent repérées visuellement par un enjoliveur de couleur.
Un système mécanique libère les éclisses de sécurité et assure le détrompage.
Cette mécanique est actionnée par un détrompeur référence ALB45290 qui est à coller sur les fiches mâles des appareils 230V.
Seules une prise mâle équipée d'un détrompeur peut s'insérer dans la prise à détrompage.Une application courante est de réserver le réseau 230V onduleur, pour les ordinateurs.
-
Comment programmer ou reprogrammer une commande centralisée Odace, S520564 ou S520563 ?
Exemple : programmer le bouton S1 pour monter tous les volets et le bouton S2 pour descendre tous les volets.
1- Appuyer sur le bouton « montée » de chaque commande individuelle de chaque volet.
2- Assurez-vous que chaque petit voyant rouge situé en face avant des commandes, soit allumé rouge.
3- Attendre 2 minutes afin que tous les voyants rouges soient éteints.
4- Appuyer sur le bouton S1 de la commande centralisée, pendant au moins 5 secondes. Vous allez voir les volets qui vont faire un petit sursaut (descente / montée).
S1 est programmé.
5- Appuyer sur le bouton « descente » de chaque commande individuelle de chaque volet.
6- Assurez-vous que chaque petit voyant rouge situé en face avant des commandes, soit allumé rouge.
7- Attendre 2 minutes afin que tous les voyants rouges soient éteints.
8- Appuyer sur le bouton S2 de la commande centralisée, pendant au moins 5 secondes. Vous allez voir les volets qui vont faire un petit sursaut (montée / descente)
S2 est programmé.
C’est fini.
Conseil :
Informer tous les utilisateurs, qu'il faut utiliser S1 ou S2 par impulsion, c'est-à-dire : un appui de 1 ou 2 secondes maximum -
Comment est assuré le verrouillage électrique et mécanique des commandes de volets roulants?
Pour les équipements à double inverseur à position fixe, les verrouillages sont :
- mécanique via une languette présente sur les boutons de commande évitant un appui simultané sur montée et descente.
- et électrique par la mise en série des contacts des inverseurs.
Pour les équipements à double inverseur à position momentanée (poussoir), le verrouillage est:
- électrique par mise la mise en série des contacts des inverseurs.
Pour les équipements à double poussoir marqué "STOP":
- aucun verrouillage n'est présent (possibilité d'appuyer sur les 2 boutons simultanément afin de donner un ordre d'arrêt au volet).