Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
Livraison gratuite à partir de 50€ | Retours gratuits sous 14 jours
Retours gratuits sous 14 jours
Annonce : La dernière date pour passer une commande sur la boutique en ligne est le 3 décembre 2024. Le site web sera fermé pour les achats effectués après cette date. En savoir plus.
Une gamme idéale aussi bien dans un logement neuf que lors d'un projet de rénovation. Odace vous offre une large variété de prises murales.
Adieu aux prises électriques poussiéreuses !
La nouvelle prise Odace se distingue par son design affleurant sur le mur ; elle est ainsi très discrète dans votre intérieur. L'avantage d'une prise affleurante est double : elle reste toujours propre car sans poussière et est un gage de sécurité maximale pour vos enfants et animaux de companie.
Style et personnalisation
Le style simple et élégant de la gamme Odace s'adapte à toutes vos envies de décoration : optez pour un bleu mat très tendance avec Odace Styl Cobalt, une finition en tissu coloré avec Odace Kvadrat ou bien encore une meilleure hygiène dans votre foyer grâce à Odace antibactérien.
Installation facile
Toutes les plaques de finition sont disponibles pour une pose horizontale à 1, 2, 3 ou 4 postes, ou pour une pose verticale à 2 ou 3 postes, et sont compatibles pour des vis de fixation espacées de 57 mm ou 71 mm de centre à centre.
Une solution pour chacune de vos pièces
La gamme d’appareillage électrique Odace vous permet d’équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un maximum de confort, de sécurité et de connectivité.
Prise simple
Double prise
Prise encastrable
Prise antibactérienne
Prise encastrable avec USB-C
Un design affirmé
Kvadrat
Embellissez votre intérieur avec un design moderne en tissu.
Cobalt
Une couleur bleue tendance, intemporelle et unique dans le milieu des équipements électriques.
Antibactérien
La solution parfaite pour un intérieur plus sain.
Odace recyclé
Une gamme élégante et durable pour une maison à faible empreinte carbone.
FAQs
Où puis-je trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 pour mon installation?
Quelle est la différence entre une prise de courant à détrompage visuel et détrompage mécanique ?
Une prise à détrompage visuel est juste de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune).
Une prise à détrompage mécanique est de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune) et possède un mécanisme supplémentaire laissant apparaître un trou supplémentaire. La fiche qui sera insérée, doit être équipée d'un accessoire, appelé détrompeur, qui viendra pénétrer ce trou et donc autoriser la connexion. Un détrompeur doit être collé sur la fiche mâle de chaque récepteur autorisé à utiliser cette prise
Les prises à détrompages sont généralement destiné à un usage précis, c'est pourquoi, on utilise soit des prises à détrompages visuels soit à détrompages mécaniques
Quel est le fonctionnement d'une prise 2P+T à détrompage ?
Les prises à détrompage sont souvent repérées visuellement par un enjoliveur de couleur.
Un système mécanique libère les éclisses de sécurité et assure le détrompage. Cette mécanique est actionnée par un détrompeur référence ALB45290 qui est à coller sur les fiches mâles des appareils 230V. Seules une prise mâle équipée d'un détrompeur peut s'insérer dans la prise à détrompage.
Une application courante est de réserver le réseau 230V onduleur, pour les ordinateurs.
Comment programmer ou reprogrammer une commande centralisée Odace, S520564 ou S520563 ?
Exemple : programmer le bouton S1 pour monter tous les volets et le bouton S2 pour descendre tous les volets. 1- Appuyer sur le bouton « montée » de chaque commande individuelle de chaque volet. 2- Assurez-vous que chaque petit voyant rouge situé en face avant des commandes, soit allumé rouge. 3- Attendre 2 minutes afin que tous les voyants rouges soient éteints. 4- Appuyer sur le bouton S1 de la commande centralisée, pendant au moins 5 secondes. Vous allez voir les volets qui vont faire un petit sursaut (descente / montée). S1 est programmé. 5- Appuyer sur le bouton « descente » de chaque commande individuelle de chaque volet. 6- Assurez-vous que chaque petit voyant rouge situé en face avant des commandes, soit allumé rouge. 7- Attendre 2 minutes afin que tous les voyants rouges soient éteints. 8- Appuyer sur le bouton S2 de la commande centralisée, pendant au moins 5 secondes. Vous allez voir les volets qui vont faire un petit sursaut (montée / descente) S2 est programmé. C’est fini.
Conseil : Informer tous les utilisateurs, qu'il faut utiliser S1 ou S2 par impulsion, c'est-à-dire : un appui de 1 ou 2 secondes maximum
Comment est assuré le verrouillage électrique et mécanique des commandes de volets roulants?
Pour les équipements à double inverseur à position fixe, les verrouillages sont :
mécanique via une languette présente sur les boutons de commande évitant un appui simultané sur montée et descente.
et électrique par la mise en série des contacts des inverseurs.
Pour les équipements à double inverseur à position momentanée (poussoir), le verrouillage est:
électrique par mise la mise en série des contacts des inverseurs.
Pour les équipements à double poussoir marqué "STOP":
aucun verrouillage n'est présent (possibilité d'appuyer sur les 2 boutons simultanément afin de donner un ordre d'arrêt au volet).
Quel est la fonction de la borne X du variateur Odace S520512 ?
La borne X possède aucune fonction, elle ne doit pas être raccordée, quel que soit le schéma de raccordement.
Comment fonctionne un détecteur de mouvement 2 fils ?
Un détecteur de mouvement dit «2 fils » est intéressant en rénovation car il permet de remplacer un interrupteur ou un bouton poussoir qui n’ont que 2 fils de raccordement. Les 2 fils sont : la phase et le retour de lampe. C’est le seul avantage par rapport à un détecteur dit «3 fils » qui nécessite d’être raccordé au neutre. Inconvénients : le détecteur « 2 fils » n’est pas compatible avec certaines charges. Les détecteurs 2 fils sont par exemple : - Ovalis ref : S265524 - Odace ref : S520524 - Unica ref : MGU3.524.30 - Altira ref : ALB44112 L’alimentation d’un tel détecteur s’effectue grâce à un petit courant permanent qui circule à travers la charge raccordée. C’est pour cela que la charge raccordée doit avoir les caractéristiques spécifiques suivantes : - charge résistive (exemple : lampe halogène). Donc le détecteur n’est pas compatible avec : les lampes Led, fluo, transfo électronique, minuterie, télérupteur, contacteur. - puissance minimum : 40W par détecteur. Dans le cas où plusieurs détecteurs sont installés en parallèle, la puissance minimum de la charge doit être : 50W pour 2 détecteurs, 80W pour 3 détecteurs, 100W pour 4 détecteurs - puissance maximum : 350W quel que soit le nombre de détecteur Remarque : il est possible de mixer le type de charges. Ainsi il donc est possible de raccorder des lampes à Led ou un contacteur, à condition que ces derniers soient raccordés en parallèle sur des charges compatibles vues ci-dessus.
Est-ce que le couvercle de protection de chantier est inclus avec les produits Odace ?
Oui, le couvercle de protection de chantier est inclus dans les produits Odace afin de les protéger lors de vos travaux de peinture.
Comment installer un appareillage à griffes du type Ovalis ?
Les appareillages à griffes sont équipés de dispositifs de blocage pour empêcher les griffes et les vis de se désolidariser de l’appareillage pendant le transport.
Bouton Poussoir neuf, juste déballé
Position initiale des griffes
Avant de positionner l’appareillage dans la boite d’encastrement, il faut impérativement déverrouiller ces dispositifs de blocage pour libérer les griffes.
Déverrouillage des dispositifs de blocage
Position des griffes après leur déverrouillage
Zoom sur une griffe après déverrouillage
Ensuite, utiliser un tournevis Pozidriv PZ1 pour visser les vis et fixer l’appareillage dans la boite.
Quel est le rôle des prises Multi-services ?
La prise Multi-services est standard de prises reconnu par l'AFORM (Association Française des Opérateurs Réseaux Multi-services) pour :
la radio,
la TV numérique,
l'internet, et le téléphone.
Cette prise est utilisée sur les réseaux câblés, qui distribuent les 4 services sur lemême câble. Deux types de prises :
PR1F: prise simple type F câble coaxial à visser,
PR2F: prise double type F câble coaxial à visser.
La gamme Odace propose des prises doubles (2 sorties).
Comment utiliser du fil souple pour raccorder l’appareillage équipé de bornes à connexion rapide ?
La plupart des appareillages Odace, Ovalis, Unica, Altira, Asphora, sont équipés de bornes à connexion rapide. Elles facilitent le câblage et assure une meilleure fiabilité du contact électrique.
Ces bornes acceptent les fils souples à conditions d'utiliser des embouts, disponibles dans le commerce, pour protéger et rigidifier le fil.
Comment transformer l’interrupteur VMC en bouton poussoir ? (références S520233, S530233 et S540233)
Certaines VMC ont une minuterie pour la vitesse forte. L’activation de cette minuterie nécessite une impulsion en 230VCA. Il faut donc une commande VMC de type bouton poussoir. La modification est expliquée ci-dessous :
Ce produit est compatible avec les ressorts référence S520299.
Nota : type de finition
- S520233 : blanc
- S530233 : aluminium
- S540233 : anthracite
Quelle action réalisée pour supprimer le grésillement des interrupteurs ?
De nombreuses expertises ont presque toutes démontré une pollution des contacts internes des interrupteurs. Cette pollution est composée de poussière, mais surtout de silicone.
Le silicone provient des gaines volontairement lubrifiées pour aider le tirage des fils. Les constructeurs de gaine utilisent presque tous le silicone à plus ou moins forte dose qui suinte et long des fils par capillarité jusqu'aux pastilles de contact.
Il faut changer l'interrupteur ou nettoyer ses contacts, puis former une chicane avec les fils à l'arrière de l'appareil, en forme de goutte d'eau, afin de limiter l'écoulement du silicone par capillarité. Il est conseillé également de boucher avec une pate ou de joint, les arrivées des gaines dans les boites d'interrupteurs. En effet le silicone peut être également transporté par les courants d'air dans les gaines.
Important : ne pas confondre le grésillement décrit ci dessus, avec un bruit d'arc électrique important entendu lors de la fermeture ou l'ouverture de l'interrupteur. Ce bruit est la conséquence d'une charge trop importante, ou de charges non compatibles, par exemple des Led ou des tubes fluos trop puissants.