KIT_S540476_TO

Multimédia Odace

Avec ses formes arrondies et une infinité de combinaisons de couleurs et matières possible, l'élégante gamme d’appareillages électriques Odace vous accompagne dans tous vos projets de décoration et de rénovation pour un maximum de style, confort, sécurité, connectivité et praticité.

Prises Multimédia

Pour vous assurer d'une connectivité optimale dans votre logement, choisissez les prises RJ45 catégorie 6 de la gamme Odace. Elles réduisent tout risque d'interférences pour vous permettre de bénéficier d’un réseau à haut débit de qualité optimale.

Style et personnalisation

Le style simple et élégant de la gamme Odace s'adapte à toutes vos envies de décoration : optez pour un bleu mat très tendance avec Odace Styl Cobalt, une finition en tissu coloré avec Odace Kvadrat ou bien encore une meilleure hygiène dans votre foyer grâce à Odace antibactérien.

Installation facile

Toutes les plaques de finition sont disponibles pour une pose horizontale à 1, 2, 3 ou 4 postes, ou pour une pose verticale à 2 ou 3 postes, et sont compatibles pour des vis de fixation espacées de 57 mm ou 71 mm de centre à centre.

Une solution pour chacune de vos pièces

La gamme d’appareillage électrique Odace vous permet d’équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un maximum de confort, de sécurité et de connectivité.

Prise RJ45 CPL

Prise HDMI

Prise TV

Prise TV/FM/SAT

Prise RJ45

Prise antibactérienne

Adaptez votre appareil en fonction de vos besoins

Le point fort de la gamme Odace est qu’elle est très facilement adaptable. Changez tout simplement la plaque de finition ou le mécanisme : tout est compatible et combinable.

Un design affirmé

Kvadrat

Embellissez votre intérieur avec un design moderne en tissu.

Cobalt

Une couleur bleue tendance, intemporelle et unique dans le milieu des équipements électriques.

Antibactérien

La solution parfaite pour un intérieur plus sain.

Odace recyclé

Une gamme élégante et durable pour une maison à faible empreinte carbone.

Une installation réussie du premier coup, à tous les coups

La gamme d'appareillages Odace est conçue pour une installation facile aussi bien dans un logement neuf que lors d'un projet de rénovation. La qualité des produits Schneider Electric est reconnue dans le monde entier, ainsi que leur durabilité dans le temps. En effet, chaque appareillage est testé individuellement en usine afin d'assurer une fiabilité exemplaire.

FAQs
  • Où puis-je trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 pour mon installation?

    Vous pouvez trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 directement sur le site Schneider Electric en cliquant sur ce lien : https://cloud.go.se.com/Atw9MEjFl9Qwj9SW 

  • Comment fonctionne le détecteur de mouvement 2 fils Odace réf S520524 ?

    Le détecteur de mouvement 2 fils Odace S520524 est intéressant en rénovation car il peut se mettre en œuvre à la place d'un simple allumage.  
    Ce détecteur de mouvement (dont l'alimentation s’effectue grâce à un petit courant permanent qui circule à travers la charge raccordée) a été conçu pour fonctionner avec des charges résistives (lampes incandescentes, lampes halogènes). Il n'est donc pas nativement compatible avec les lampes Led, fluo, transfo électronique, minuterie, télérupteur, contacteur.
    Avec l'émergence des lampes LED, lors de remplacement des sources lumineuses sur des installations existantes, des dysfonctionnements peuvent être constatés; dans de nombreux cas, l'ajout d'un compensateur ref.CCT90501 permet de résoudre ces dysfonctionnements (à noter également qu'un minimum de consommation de 3W est requis; de plus, un test permettra de valider l'association du détecteur avec la source lumineuse installée).

    Si l'ajout d'un compensateur ne résout pas les dysfonctionnements, l'installation d'un détecteur de mouvement universel toutes charges à 3 fils (avec neutre) est alors nécessaire en lieu et place du détecteur de mouvement 2 fils.

  • Quelle est la différence entre une prise de courant à détrompage visuel et détrompage mécanique ?

    Une prise à détrompage visuel est juste de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune).

    Une prise à détrompage mécanique est de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune) et possède un mécanisme supplémentaire laissant apparaître un trou supplémentaire.
    La fiche qui sera insérée, doit être équipée d'un accessoire, appelé détrompeur, qui  viendra pénétrer ce trou et donc autoriser la connexion. Un détrompeur doit être collé sur la fiche mâle de chaque récepteur autorisé à utiliser cette prise

    Les prises à détrompages sont généralement destiné à un usage précis, c'est pourquoi, on utilise soit des prises à détrompages visuels soit à détrompages mécaniques

  • Quel est le fonctionnement d'une prise 2P+T à détrompage ?

    Les prises à détrompage sont souvent repérées visuellement par un enjoliveur de couleur.

    Un système mécanique libère les éclisses de sécurité et assure le détrompage.
    Cette mécanique est actionnée par un détrompeur référence ALB45290 qui est à coller sur les fiches mâles des appareils 230V.
    Seules une prise mâle équipée d'un détrompeur peut  s'insérer dans la prise à détrompage.

    Une application courante est de réserver le réseau 230V onduleur, pour les ordinateurs.

  • Comment programmer ou reprogrammer une commande centralisée Odace, S520564 ou S520563 ?

    Exemple : programmer le bouton S1 pour monter tous les volets et le bouton S2 pour descendre tous les volets.
    1- Appuyer sur le bouton « montée » de chaque commande individuelle de chaque volet.
    2- Assurez-vous que chaque petit voyant rouge situé en face avant des commandes, soit allumé rouge.
    3- Attendre 2 minutes afin que tous les voyants rouges soient éteints.
    4- Appuyer sur le bouton S1 de la commande centralisée, pendant au moins 5 secondes. Vous allez voir les volets qui vont faire un petit sursaut (descente / montée).
    S1 est programmé.
    5- Appuyer sur le bouton « descente » de chaque commande individuelle de chaque volet.
    6- Assurez-vous que chaque petit voyant rouge situé en face avant des commandes, soit allumé rouge.
    7- Attendre 2 minutes afin que tous les voyants rouges soient éteints.
    8- Appuyer sur le bouton S2 de la commande centralisée, pendant au moins 5 secondes. Vous allez voir les volets qui vont faire un petit sursaut (montée / descente)
    S2 est programmé.
    C’est fini.

    Conseil :
    Informer tous les utilisateurs, qu'il faut utiliser S1 ou S2 par impulsion, c'est-à-dire : un appui de 1 ou 2 secondes maximum
Odace, prise RJ45 Anthracite, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis
Odace, prise RJ45 Anthracite, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis
Odace Styl, plaque Anthracite 1 poste
Odace Styl, plaque Anthracite 1 poste