KIT_S520476_TO

Multimédia Odace

Avec ses formes arrondies et une infinité de combinaisons de couleurs et matières possible, l'élégante gamme d’appareillages électriques Odace vous accompagne dans tous vos projets de décoration et de rénovation pour un maximum de style, confort, sécurité, connectivité et praticité.

Prises Multimédia

Pour vous assurer d'une connectivité optimale dans votre logement, choisissez les prises RJ45 catégorie 6 de la gamme Odace. Elles réduisent tout risque d'interférences pour vous permettre de bénéficier d’un réseau à haut débit de qualité optimale.

Style et personnalisation

Le style simple et élégant de la gamme Odace s'adapte à toutes vos envies de décoration : optez pour un bleu mat très tendance avec Odace Styl Cobalt, une finition en tissu coloré avec Odace Kvadrat ou bien encore une meilleure hygiène dans votre foyer grâce à Odace antibactérien.

Installation facile

Toutes les plaques de finition sont disponibles pour une pose horizontale à 1, 2, 3 ou 4 postes, ou pour une pose verticale à 2 ou 3 postes, et sont compatibles pour des vis de fixation espacées de 57 mm ou 71 mm de centre à centre.

Une solution pour chacune de vos pièces

La gamme d’appareillage électrique Odace vous permet d’équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un maximum de confort, de sécurité et de connectivité.

Prise RJ45 CPL

Prise HDMI

Prise TV

Prise TV/FM/SAT

Prise RJ45

Prise antibactérienne

Adaptez votre appareil en fonction de vos besoins

Le point fort de la gamme Odace est qu’elle est très facilement adaptable. Changez tout simplement la plaque de finition ou le mécanisme : tout est compatible et combinable.

Un design affirmé

Kvadrat

Embellissez votre intérieur avec un design moderne en tissu.

Cobalt

Une couleur bleue tendance, intemporelle et unique dans le milieu des équipements électriques.

Antibactérien

La solution parfaite pour un intérieur plus sain.

Odace recyclé

Une gamme élégante et durable pour une maison à faible empreinte carbone.

Une installation réussie du premier coup, à tous les coups

La gamme d'appareillages Odace est conçue pour une installation facile aussi bien dans un logement neuf que lors d'un projet de rénovation. La qualité des produits Schneider Electric est reconnue dans le monde entier, ainsi que leur durabilité dans le temps. En effet, chaque appareillage est testé individuellement en usine afin d'assurer une fiabilité exemplaire.

FAQs
  • Comment fonctionne le détecteur de mouvement 2 fils Odace réf S520524 ?

    Le détecteur de mouvement 2 fils Odace S520524 est intéressant en rénovation car il peut se mettre en œuvre à la place d'un simple allumage.  
    Ce détecteur de mouvement (dont l'alimentation s’effectue grâce à un petit courant permanent qui circule à travers la charge raccordée) a été conçu pour fonctionner avec des charges résistives (lampes incandescentes, lampes halogènes). Il n'est donc pas nativement compatible avec les lampes Led, fluo, transfo électronique, minuterie, télérupteur, contacteur.
    Avec l'émergence des lampes LED, lors de remplacement des sources lumineuses sur des installations existantes, des dysfonctionnements peuvent être constatés; dans de nombreux cas, l'ajout d'un compensateur ref.CCT90501 permet de résoudre ces dysfonctionnements (à noter également qu'un minimum de consommation de 3W est requis; de plus, un test permettra de valider l'association du détecteur avec la source lumineuse installée).

    Si l'ajout d'un compensateur ne résout pas les dysfonctionnements, l'installation d'un détecteur de mouvement universel toutes charges à 3 fils (avec neutre) est alors nécessaire en lieu et place du détecteur de mouvement 2 fils.

  • Où puis-je trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 pour mon installation?

    Vous pouvez trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 directement sur le site Schneider Electric en cliquant sur ce lien : https://cloud.go.se.com/Atw9MEjFl9Qwj9SW 

  • Quel est la fonction de la borne X du variateur Odace S520512 ?

    La borne X possède aucune fonction, elle ne doit pas être raccordée, quel que soit le schéma de raccordement.
    Schéma
  • Quelle est la fonctionnalité de la prise TV Odace S520453 avec 1 entrée et 1 sortie ?

    La prise TV/FM Odace référence S520453  est une prise de repiquage ou de pontage.

    Cette prise possède :

    • Une entrée coaxiale pour le câble venant de l'antenne,
    • Une sortie pour un câble allant sur une seconde prise.
      Cette seconde prise doit obligatoirement être une prise terminale, c'est à dire sans sortie arrière. C’est la référence S520452
      Il est déconseillé 1 seule prise terminale.
  • A quoi correspondent les repères "X" et "-OO-" présents sur les bornes des variateurs de lumière ?

    Les repères grisés "X" ou "-OO-" ne sont pas utilisés en France.

Odace, prise RJ45 Blanc, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis
Odace, prise RJ45 Blanc, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis
Odace Styl, plaque Blanc 1 poste
Odace Styl, plaque Blanc 1 poste