Odace Touch - PLQ Kvadrat Perle/Alu 3 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm
- Embellissez votre intérieur avec une finition en textile
- Plaque de finition double, en tissu gris perle avec liseré blanc
- Disponible en 1, 2 ou 3 postes et s'adapte à l'ensemble des prises et interrupteurs Odace
- Affleurant au niveau du mur, se clispe rapidement et avec précision au mécanisme
- Tissu gris perle aussi disponible avec liseré alu ou anthracite
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
-
Peut-on transformer un bouton poussoir à fermeture en un bouton poussoir à ouverture dans la gamme Odace ?
Le bouton poussoir à fermeture (permettant uniquement d'éteindre le courant) ne peut pas être transformé en bouton poussoir à ouverture (permettant uniquement d'allumer le courant)
Il est donc nécessaire de prendre un interrupteur "va et vient" et lui ajouter un ressort
Par exemple, prendre conjointement le va-et-vient S520204 et les ressorts S520299
-
Où puis-je trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 pour mon installation?
Vous pouvez trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 directement sur le site Schneider Electric en cliquant sur ce lien : https://cloud.go.se.com/Atw9MEjFl9Qwj9SW
-
Comment fonctionne le détecteur de mouvement 2 fils Odace réf S520524 ?
Le détecteur de mouvement 2 fils Odace S520524 est intéressant en rénovation car il peut se mettre en œuvre à la place d'un simple allumage.
Ce détecteur de mouvement (dont l'alimentation s’effectue grâce à un petit courant permanent qui circule à travers la charge raccordée) a été conçu pour fonctionner avec des charges résistives (lampes incandescentes, lampes halogènes). Il n'est donc pas nativement compatible avec les lampes Led, fluo, transfo électronique, minuterie, télérupteur, contacteur.
Avec l'émergence des lampes LED, lors de remplacement des sources lumineuses sur des installations existantes, des dysfonctionnements peuvent être constatés; dans de nombreux cas, l'ajout d'un compensateur ref.CCT90501 permet de résoudre ces dysfonctionnements (à noter également qu'un minimum de consommation de 3W est requis; de plus, un test permettra de valider l'association du détecteur avec la source lumineuse installée).
Si l'ajout d'un compensateur ne résout pas les dysfonctionnements, l'installation d'un détecteur de mouvement universel toutes charges à 3 fils (avec neutre) est alors nécessaire en lieu et place du détecteur de mouvement 2 fils. -
Le Micro Module Sans Fil Sans Pile (SFSP) référence S520192 fonctionne-t-il avec des Boutons Poussoirs ?
Le Micro Module SFSP référence S520192 s'associe à des commandes poussoirs SFSP - S520104 simples - ou S52114 doubles, mais associé à un circuit d'éclairage câblé, il doit être associé à un circuit associant des va-et-vient S520204 et/ou permutateurs S520205 (les poussoirs ne sont pas compatibles)
-
Comment transformer l’interrupteur VMC en bouton poussoir ? (références S520233, S530233 et S540233)
Certaines VMC ont une minuterie pour la vitesse forte. L’activation de cette minuterie nécessite une impulsion en 230VCA. Il faut donc une commande VMC de type bouton poussoir.
La modification est expliquée ci-dessous :
Ce produit est compatible avec les ressorts référence S520299.
Nota : type de finition
- S520233 : blanc
- S530233 : aluminium
- S540233 : anthracite